![]() ![]() | Type |
凸模 表面1000~1100HV 锥形环 | W-TSSJAS |
W-TSSJAL | |
凸模 表面1000~1100HV 锥形环 | W-TSPJAS |
W-TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
W-TSSHAS 20 | - | 82 | - | P8.30 |
7 | 天发货 |
斜肩顶料型凸模 -HX涂覆处理- | 斜肩型凸模 -普通型- | 斜肩顶料型凸模 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HX-TSPJAL | 型号: TSPHAL | 型号: TSPJAL |
型式 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm min. P max. | B | H | d1 | d2 | |
Type | D | ||||||
![]() W-TSSJAS W-TSPJAS ![]() W-TSSJAL W-TSPJAL | 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 | |
10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 18 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 15 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|