材质 硬度 | Catalog No. |
凸模 | RX-TSSJAS |
RX-TSSJAL | |
凸模 | RX-TSPJAS |
RX-TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
RW-TSSJAS10 | - | 82 | - | P8.30 |
斜肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 斜肩顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- | 斜肩型凸模 -普通型- | ||
型号: H-TSPHAL | 型号: H-TSPJAL | 型号: TSPHAL |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | B | H | d1 | d2 | |
L | min. P max. | ||||||
Type | D | ||||||
RX-TSSJAS RX-TSPJAS | 8 | 50.0~ 80.0 | 4.00~ 7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~ 90.0 | 5.00~ 9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
RX-TSSJAL RX-TSPJAL | 8 | 60.0~ 80.0 | 4.00~ 7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 60.0~ 90.0 | 5.00~ 9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,不带D (导入部)。 顶料孔规格以厚板冲裁用基本顶料型凸模为准。 点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|