材质 硬度 | Type |
凸模 表面3000HV 锥形环 | HX-TSSJAS |
HX-TSSJAL | |
凸模 表面3000HV 锥形环 | HX-TSPJAS |
HX-TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
HX-TSSHAS 10 | - | 82 | - | P8.30 |
斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理- | 斜肩型凸模 -HW涂覆处理- | 肩型凸模 -RX涂覆处理- | ||
型号: HW-TSPJAL | 型号: HW-TSPHAL | 型号: ARX-PHAL |
型式 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm min. P max. | B | H | d1 | d2 | |
Type | D | ||||||
HX-TSSJAS HX-TSPJAS HX-TSSJAL HX-TSPJAL | 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 | |
10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 18 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 15 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,不带D(导入部)。 顶料孔规格以厚板冲裁用基本顶料型凸模为准。 点击此处 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|