斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
斜肩型凸模 -HX涂覆处理- 实物图
品名:斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
锥形环材质 NAK80
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HW涂覆处理)
产品特点
■HW涂覆处理的效果
HW涂覆是通过WPC处理提高凸模母材的表面硬度,从而提高TiCN涂膜结合紧密性的表面处理。
通过实施该WPC处理,有望提高疲劳强度、耐咬合性、耐磨损性。
HW涂覆

■斜肩顶料型凸模的特长
●斜肩顶料型凸模是为不锈钢、高张力钢及普通厚钢板的冲裁用途而开发的产品。与以往的厚板冲裁用顶料型凸模相比,对以下方面进行了改进,从而提高了凸模的强度和使用便利性。
①取消了厚板冲裁时容易引起凸模折损的横向孔。
②以往的顶料型凸模进行LC追加工时,存在刃口长度B会缩短的课题,而本产品相对于任意的L尺寸,刃口长度B均能保持固定值。
●斜肩顶料型凸模与附属的锥形环成套使用,不需要进行凸模板的锥形孔加工,及凸模板与凸模凸缘厚度的配合加工。
规格概述
材质
硬度
Catalog No.

凸模
相当于SKH51
61~64HRC

锥形环
NAK80
37~43HRC

HW-TSSJAS
HW-TSSJAL

凸模
粉末高速钢
64~67HRC

锥形环
NAK80
37~43HRC

HW-TSPJAS
HW-TSPJAL
订货范例
型号-L-P
HW-TSSJAS 10-82-P8.30
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
●由于凸模与锥形环为实物配合加工,斜肩型凸模的凸缘部厚度公差为8注意事项。请配套使用相同识别标记的凸模与锥形环。不同识别标记的凸模与锥形环组合使用时,凸缘厚度可能会超出产品目录上所记载的公差。
●更换凸模时,请成套更换凸模与锥形环。(凸模与锥形环不单独销售。)
相关产品
斜肩型凸模 -HW涂覆处理- 顶料型凸模 -RW涂覆处理- 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成
斜肩型凸模 -HW涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -RW涂覆处理--相关图片 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成-相关图片
型号: HW-TSPHAL 型号: ARW-PJAL 型号: HW-SJAL-C
尺寸图
尺寸图

刃口前端边缘部带有微小R。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBH
min. P max.
TypeD

HW-TSSJAS
HW-TSPJAS
8607080901003.00~7.991313
10607080901003.00~9.9915
13607080901006.00~12.9918
166070809010010.00~15.991921

HW-TSSJAL
HW-TSPJAL
8607080901003.00~7.991913
10607080901003.00~9.9915
13607080901006.00~12.9918
166070809010010.00~15.992521
P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,不带D (导入部)。
顶料孔径以厚板冲裁用顶料型凸模AP□□为准。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 斜肩型凸模 > 斜肩顶料型凸模 -HW涂覆处理-