种类 | 安装方式 | 备注 |
锥度+专用环 | 使用专用环支持锥度部分。 | 使用专用环以便于安装头部高强度的斜肩型凸模 |
![]() | ![]() | ![]() |
凹模 -直杆型 - 普通型- | 凹模 -肩型 普通型- | 顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- |
推荐理由:与TiCN凸模配合使用 |
Catalog No. | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm min. P max. | B | H | d1 | d2 | ||
Type | D | |||||||
![]() TSSJAS TSPJAS -TiCN涂覆处理- H-TSSJAS H-TSPJAS | -WPC@处理- W-TSSJAS W-TSPJAS -HW涂覆处理- HW-TSSJAS HW-TSPJAS -HX涂覆处理- HX-TSSJAS HX-TSPJAS | 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | |||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | ||||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | |||||
![]() TSSJAL TSPJAL -TiCN涂覆处理- H-TSSJAL H-TSPJAL | -WPC@处理- W-TSSJAL W-TSPJAL -HW涂覆处理- HW-TSSJAL HW-TSPJAL -HX涂覆处理- HX-TSSJAL HX-TSPJAL | 8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | |||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | ||||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | |||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|