![]() ![]() | Type |
凸模 锥形环 | TSSJAS |
TSSJAL | |
凸模 锥形环 | TSPJAS |
TSPJAL |
型号 | - | L | - | P |
TSSJAS 10 | - | 82 | - | P8.30 |
3 | 天发货 |
斜肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 防废料回跳型凹模 -定位销止动型- | 斜肩顶料型凸模 -RX涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-TSPHAL | 型号: SR-EKDD | 型号: RX-TSPJAL |
型式 | 指定单位0.1mm L | 指定单位0.01mm min. P max. | B | H | d1 | d2 | |
Type | D | ||||||
![]() TSSJAS TSPJAS ![]() TSSJAL TSPJAL | 8 | 50.0~80.0 | 4.00~7.99 | 13 | 13 | 1.5 | 3.4 |
10 | 55.0~90.0 | 5.00~9.99 | 15 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 65.0~100.0 | 6.00~12.99 | 18 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | ||||
8 | 60.0~80.0 | 4.00~7.99 | 19 | 13 | 1.5 | 3.4 | |
10 | 60.0~90.0 | 5.00~9.99 | 18 | 1.8 | 4.4 | ||
13 | 70.0~100.0 | 6.00~12.99 | 15 | 2.8 | |||
16 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|