![]() ![]() | Catalog No. |
凸模 表面3100HV 锥形环 | RX-TSSHAS |
RX-TSSHAL | |
凸模 表面3100HV 锥形环 | RX-TSPHAS |
RX-TSPHAL |
型号 | - | L | - | P |
RX-TSSHAS20 | - | 80 | - | P15.00 |
斜肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 斜肩顶料型凸模 -TiCN涂覆处理- | 斜肩型凸模 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-TSPHAL | 型号: H-TSPJAL | 型号: TSPHAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||
min. P max. | |||||||||
Type | D | ||||||||
![]() RX-TSSHAS RX-TSPHAS | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 13 | 13 |
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | ||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | ||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 19 | 21 | |
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 25 | ||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 30 | ||
![]() RX-TSSHAL RX-TSPHAL | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 19 | 13 |
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 15 | ||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 18 | ||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 25 | 21 | |
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 25 | ||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 30 | ||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|