杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | |
Type | Shape 刃口形状 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-APHTW | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | AHW-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | AHW-APHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅R) |
HW-APTWA 10 | - | 80 | - | P 9.50 | - | B30 | - | V 9.80 | - | F35 |
3 | 天发货 |
硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理- | 肩型凸模 -DICOAT处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | ||
型号: A-WJPAL | 型号: AT-PHAL | 型号: AH-APJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | |||||
Type | Shape 刃口形状 | D | 对角线 | V | F | ||||||||
P | B | Kmax | P・W | R | B | ||||||||
(Dm5) (D) | 5 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.0~8.0 | : D>V>P+0.01 D>V>(P,K) +0.03 | B+f+2<F≤Fmax & :F≤-35 :F≤L-40 f为【产品数据】 凸模R部长度 点击此处并确认: :(V-P)/2=X :(V-W)/2=X。 | 10 | ||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
8 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
10 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 15 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
13 | 50・60・70・80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 18 | ||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
16 | 50・60・70・80・90・100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 21 | ||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
20 | 50・60・70・80・90・100 | 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 25 | ||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
25 | 50・60・70・80・90・100 | 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 30 | ||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03时,不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|