杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | |
Type | Shape 刃口形状 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | -普通型- APTW | ![]() |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | -普通型- APHTW | ||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | -普通型- A-APTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | -普通型- A-APHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅R) |
APTWA 10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F35 | ||||
APHTWR 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 | - | B25 | - | V12.00 | - | F35 | - | R0.5 |
3 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | 厚板冲裁用凸模(固定块配合加工已完成) | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-APAL | 型号: A-APAL | 型号: AH-APJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | |||||
Type | Shape 刃口形状 | D | ![]() | 对角线 | ![]() | ![]() | ![]() | V | F | ||||
P | B | Kmax | P・W | R | B | ||||||||
(Dm5) (D | ![]() | 5 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 2.0~8.0 | ![]() D>V>P+0.01 ![]() D>V>(P,K) +0.03 | B+f+2<F≤Fmax & ![]() ![]() :F≤L-40 ![]() f为【产品数据】 凸模R部长度 ![]() ![]() ![]() :(V-W)/2=X。 | 10 | |
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
4.00~4.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6 | 50・60・70・80 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
4.00~5.980 | 2.0~40.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
8 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~7.980 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
10 | 50・60・70・80・90・100 | 1.50~1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.25~1.49 | 2.0~8.0 | 15 | ||||||
2.00~3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | ||||||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~9.980 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
13 | 50・60・70・80・90・100 | 3.00~3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 18 | ||||||
4.00~5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | ||||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~12.980 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
16 | 50・60・70・80・90・100 | 5.00~5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 21 | ||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.00~15.980 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
20 | 50・60・70・80・90・100 | 6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 25 | ||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
6.50~19.980 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
25 | 50・60・70・80・90・100 | 9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 30 | ||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | ||||||||||
9.00~24.980 | 2.0~60.0 | 5.00~24.96 | 2.0~30.0 | ||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|