杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | WPC®处理粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | W-APJ 弹簧&销加强型 W-APJV | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S |
D![]() | WPC®处理粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | AW-APJ 弹簧&销加强型 AW-APJV |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
W-APJAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
4 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AL-APAL | 型号: AH-LFAPJAL | 型号: L-VPJAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||||||
min.Pmax. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||
| ![]() | S![]() | 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 | |||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | |||||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | |||||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||||||||||||
L![]() | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 19 | 13 | |||||||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | |||||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | |||||||||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | |||||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | |||||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|