杆径 D公差 | 材质 硬度 | Catalog No. | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | RX-AP | S L 刃口长度(B) L>S | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RX-APH | |||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | ARX-AP | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | ARX-APH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
RX-APAS 20 | - | 80 | - | P15.00 |
厚板冲裁用凸模 -抛光加工- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/全长指定/B尺寸固定型/TiCN涂覆处理- | 精密级带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: AL-APAL | 型号: AH-LFAPJAL | 型号: L-VPJAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) | S | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 10 | ||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | ||||||||
8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 13 | ||||
10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | |||||
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 21 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||
L | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 1.20 | 13 | 10 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 1.50 | 11 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.00 | 19 | 13 | |||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 15 | ||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 18 | ||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 21 | ||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 25 | |||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||
L(50)→B=8 全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|