型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | |
HW-APAS20 | - | 80 | - | P16.50 |
3 | 天发货 |
厚板冲裁用凸模(固定块配合加工已完成) | 凹模 -肩型 普通型- | NC加工用固定块组件 -厚板冲裁型凸模用- | ||
型号: AP□/APH□/A-AP□/A-APH□ | 型号: MHD/HD□/PMHD/PHD□ | 型号: AP-AP/AP-FP/APAR/APFR |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-AP | S L | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-APH | ||||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | AHW-AP | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | AHW-APH | 刃口长度(B) L>S |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 0.01mm | B | H | |||||||||||||
Type | Shape | B | D | |||||||||||||||
刃口形状 | 刃口长度 | min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) HW-AP HW-APH (D) AHW-AP AHW-APH | S | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 10 | ||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 11 | ||||||||
8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 13 | ||||
10 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | 15 | |||||
13 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | 18 | |||||
16 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 19 | 21 | ||||
20 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5 | 25 | |||||
25 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||
L | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | 13 | 10 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 11 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 19 | 13 | |||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.5 | 15 | ||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3 | 18 | ||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4 | 25 | 21 | ||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5 | 25 | |||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6 | 30 | |||||||
L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 : P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|