Type | ![]() | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔 顶料型 WPC 处理 | 定位销 D10~32 MS6-25 D38~45 SJB-CMS | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面1000~1100HV | W-SJ -弹簧加强型- W-SJV | ![]() | S![]() L ![]() X ![]() | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
W-SJEL-C 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 |
4 | 天发货 |
定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/WPC®处理- | 定位销孔型凸模 -DLC涂覆处理 基底WPC®- | 导正销 -指定型·普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: W-SPAL-C | 型号: NW-SPAL-C | 型号: RTP |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||
![]() -WPC®处理- W-SJ□S-C 弹簧加强型 (D10~32) W-SJV□S-C | 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 |
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||
16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||
20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||
25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||
![]() -WPC®处理- W-SJ□L-C 弹簧加强型 (D10~32) W-SJV□L-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 19 | 13 | ||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | |||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | ||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | ||||
![]() -WPC®处理- W-SJ□X-C 弹簧加强型 W-SJV□X-C | 10 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~9.99 | 9.97 | 6.00 | 30 | 13 | |||
13 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
16 | 100 | 110 | 120 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||
20 | 100 | 110 | 120 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||
25 | 100 | 110 | 120 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|