定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
实物图
品名:定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RX涂覆处理-
材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC
表面硬度 3100HV以上

■弹簧加强型的效果
弹簧常数是标准顶料型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
■定位销孔型凸模
定位销孔型凸模与凸模固定块配套使用,主要用于汽车车身模具。
该产品不同于固定块定位销孔的间接定位,而是通过与凸模作同轴加工的定位销孔进行直接定位,因而提高了模具精度。
如果在NC加工机械上进行模具加工时使用,则效果更佳。另外,该凸模也可与固定块配套安装于一般级进模的凸模固定板上使用。
产品特点
1. 适用于模具制造加工行业,应用广泛。
2. 可以通过添加固定座缩写的方式,下定凸模与固定座成套产品。
3. 并且肩台固定块配合加工已完成,无需追加RC追加工既可和固定座配合。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
Type杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
定位销孔型
定位销孔型
RX涂覆处理
Dm5相当于SKD11
60~63HRC
表面3100HV
RX-SJ

弹簧加强型
RX-SJV
S

L

X
-C
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
RX-SJDS-C 13-100-P8.00-W6.00
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固

基本型凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:

注意事项说明图
相关产品
定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理- 顶料型凸模 顶料型凸模 -DICOAT处理-
定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 顶料型凸模-相关图片 顶料型凸模 -DICOAT处理--相关图片
型号: H-SPAL-C 型号: A-PJAL 型号: AT-PJAL
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
●顶料销详情请参阅顶料销组件  点击此处
●顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模 点击此处
规格表
型号L指定单位0.01mmBH
TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像RX-SJ□S-C

弹簧加强型
RX-SJV□S-C
10607080901001101203.00~9.99 9.973.000.15

W
/
2




1313
13607080901001101206.00~12.9912.976.0016
16(60)70809010011012010.00~15.9915.976.001919
20(60)70809010011012013.00~19.9919.976.0023
25(60)70809010011012018.00~24.9924.976.0028
32(60)70809010011012020.00~31.9931.977.0035
38(60)70809010011012028.00~37.9937.978.0041
45(60)70809010011012035.00~44.9944.979.0048
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像RX-SJ□L-C

弹簧加强型
RX-SJV□L-C
10 7080901001101203.00~9.99 9.973.001913
13 7080901001101206.00~12.9912.976.0016
16 70809010011012010.00~15.9915.976.002519
20 70809010011012013.00~19.9919.976.0023
25 70809010011012018.00~24.9924.976.0028
32 70809010011012020.00~31.9931.977.0035
38 70809010011012028.00~37.9937.978.0041
45 70809010011012035.00~44.9944.979.0048
定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成·RW涂覆处理-:相关图像RX-SJ□X-C

弹簧加强型
RX-SJV□X-C
10  80901001101206.00~9.99 9.976.003013
13  80901001101206.00~12.9912.976.0016
16    10011012010.00~15.994019
20    10011012013.00~19.9923
25    10011012018.00~24.9928
32    10011012020.00~31.9935
RX-SJV□□-C的弹簧常数为RX-SJ□□-C的2倍。
L(60)→B=13   全长(60)时,刃口长度一律为13mm。
:P>D-0.03→ℓ=0   P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0   P・K>D-0.05 时,非圆形凸模不带D (导入部)。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 定位销孔型凸模 > 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/RX涂覆处理-