Type | ![]() | 杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | 定位销孔型 | ||||
定位销孔型 WPC处理 | 定位销 D10~32 MS6-25 D38、45 SJB-CMS | Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面1000~1100HV以上 | W-SP | ![]() | S![]() L ![]() X ![]() | -C |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
W-SPAS-C 25 | - | 100 | - | P18.05 |
4 | 天发货 |
定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理- | 顶料型凸模 | 定位销孔顶料型凸模 -固定块配合加工已完成/WPC处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-SPAL-C | 型号: A-PJAL | 型号: W-SJAL-C |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||
![]() -WPC®处理- W-SP□S-C | 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 13 | 13 |
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||
(32) | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||
(38) | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||
(45) | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||
![]() -WPC®处理- W-SP□L-C | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 19 | 13 | ||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
(32) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 35 | |||||
(38) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 41 | |||||
(45) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 48 | |||||
![]() -WPC®处理- W-SP□X-C | 10 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 30 | 13 | ||||
13 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | ||||||
16 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | 19 | ||||||
20 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 13.00~19.99 | 23 | |||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 18.00~24.99 | 28 | |||||||||
(32) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 20.00~31.99 | 35 | |||||||||
(38) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 28.00~37.99 | 41 | |||||||||
(45) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 35.00~44.99 | 48 | |||||||||
![]() D32~45 →B=6全长(40)且D尺寸为32~45时,刃口长度一律为6mm。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|