杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | |
Type | Shape 刃口形状 | ||
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | RW-SHTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RW-PHTW | ||
D | 相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | ARW-SHTW | |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PHTW |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | B | - | V | - | F | - | R(仅) |
RW-SHTWA 10 | - | 80 | - | P9.50 | - | B30 | - | V9.80 | - | F45 |
13 | 天发货 |
顶料型凸模 -DICOAT处理- | 凸缘固定型凸模 -HW涂覆处理- | 顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型- | ||
型号: AT-PJAL | 型号: HW-PHTAL | 型号: A-LFSJAL |
型号 | L (选择) | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | H | ||||
Type | Shape | D | 对角线 | V | F | |||||||
P | B | Kmax. | P・W | R | B | |||||||
(Dm5) RW-SHTW RW-PHTW (D) ARW-SHTW ARW-PHTW | 3 | 40・50・60・70・80 | (0.50~0.999) | 2.0~10.0 | 2.96 | 1.00~1.49 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 2.0~8.0 | : D>V>P+0.01 : D>V>(P,K) +0.03 | B+f+2<F≤Fmax. & :F≤L-25 :F≤L-30 f为、【产品数据】 凸模R部长度请参阅 点击此处,并确认 :(V-P)/2=X :(V-W)/2=X | 5 | |
1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
2.00~ 2.98 | 2.0~35.0 | 2.00~2.96 | 2.0~19.0 | |||||||||
4 | 40・50・60・70・80 | (0.50~0.999) | 2.0~10.0 | 3.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 7 | |||||
1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
2.00~ 3.98 | 2.0~35.0 | 3.50~3.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
5 | 40・50・60・70・80 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 4.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 8 | |||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~ 4.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.96 | 2.0~25.0 | |||||||||
6 | 40・50・60・70・80 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 5.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 9 | |||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
4.00~ 5.98 | 2.0~45.0 | 5.00~5.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
8 | 40・50・60・70・80 90・100 | 1.00~ 1.999 | 2.0~20.0 | 7.96 | 1.00~1.49 | 2.0~8.0 | 11 | |||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~ 7.98 | 2.0~60.0 | 5.00~7.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
10 | 40・50・60・70・80 90・100 | 1.50~ 1.999 | 2.0~20.0 | 9.96 | 1.20~1.49 | 2.0~8.0 | 13 | |||||
2.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | |||||||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~ 9.98 | 2.0~60.0 | 5.00~9.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
13 | 40・50・60・70・80 90・100 | 3.00~ 3.999 | 2.0~35.0 | 12.96 | 1.50~1.99 | 2.0~13.0 | 16 | |||||
4.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | |||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~12.98 | 2.0~60.0 | 5.00~12.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
16 | 40・50・60・70・80 90・100 | 5.00~ 5.999 | 2.0~45.0 | 15.96 | 2.00~3.49 | 2.0~19.0 | 19 | |||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.00~15.98 | 2.0~60.0 | 5.00~15.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
20 | 40・50・60・70・80 90・100 | 6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 19.96 | 2.50~3.49 | 2.0~19.0 | 23 | |||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
6.50~19.98 | 2.0~60.0 | 5.00~19.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
25 | 40・50・60・70・80 90・100 | 9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 24.96 | 3.00~3.49 | 2.0~19.0 | 28 | |||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 3.50~4.99 | 2.0~25.0 | |||||||||
9.00~24.98 | 2.0~60.0 | 5.00~ 24.96 | 2.0~30.0 | |||||||||
V>D-0.03→ℓ=0 V>D-0.03时,不带D (导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|