肩型台阶凸模 -HX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 肩型台阶凸模 -HX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型台阶凸模 -HX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型台阶凸模 -HX涂覆处理- 实物图
品名:肩型台阶凸模 -HX涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HX涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■HX涂覆处理的效果
HX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施TiCN涂覆的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密性,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
HX涂覆
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
HX涂覆处理
表面3000HV
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
HX-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
HX-PHTW
D 相当于SKH51
61~64HRC
AHX-SHTW
粉末高速钢
64~67HRC
AHX-PHTW
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅)
AHX-PHTWA 10-80-P9.50  -B30-V9.80-F45  
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
相关产品
顶料型凸模 -RW涂覆处理- 肩型凸模 -短型 HW涂覆处理- 肩型凸模 -短型·DLC涂覆处理-
顶料型凸模 -RW涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -短型 HW涂覆处理--相关图片 肩型凸模 -短型·DLC涂覆处理--相关图片
型号: ARW-PJAL 型号: AHW-SSHAL 型号: AN-SSHAL
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
涂覆处理产品时,P・W尺寸的指定从1.00开始。
规格表
Catalog No.L(选择)指定单位0.01mm指定单位0.1mm 指定单位0.01mm指定单位0.01mm指定单位0.01mmH
对角线
TypeShape
刃口形状
DVF
PBKmaxP・WRB
(Dm5)
HX-SHTW
HX-PHTW






(D
AHX-SHTW
AHX-PHTW
340 50 60 70 80(0.50~ 0.999)2.0~10.02.960.70(1.00)~ 1.490.15

W
/
2


2.0~ 8.0
 


D>V>P+0.01


D>V>(P,K)
+0.03

B+f+2<F≤Fmax
&
:F≤L-25

:F≤L-30

VFmax
0.51~0.99910
1.00~1.99920
2.00~3.99935
4.00~5.99945
6.00~60

f为
【产品数据】
凸模R部长度
请参阅P.1634,并确认。
:(V-P)/2=X

:(V-W)/2=X

5
1.00~ 1.9992.0~20.01.50~ 1.992.0~ 13.0
2.00~ 2.982.0~35.02.00~ 2.962.0~ 19.0
440 50 60 70 80(0.50~ 0.999)2.0~10.03.960.80(1.00)~ 1.492.0~ 8.07
1.00~ 1.9992.0~20.01.50~ 1.992.0~ 13.0
2.00~ 3.982.0~35.02.00~ 3.492.0~ 19.0
2.00~ 3.982.0~35.03.50~ 3.962.0~ 25.0
540 50 60 70 801.00~ 1.9992.0~20.04.960.80(1.00)~ 1.492.0~ 8.08
2.00~ 3.9992.0~35.01.50~ 1.992.0~ 13.0
4.00~ 4.982.0~45.02.00~ 3.492.0~ 19.0
4.00~ 4.982.0~45.03.50~ 4.962.0~ 25.0
640 50 60 70 801.00~ 1.9992.0~20.05.960.80(1.00)~ 1.492.0~ 8.09
2.00~ 3.9992.0~35.01.50~ 1.992.0~ 13.0
4.00~ 5.982.0~45.02.00~ 3.492.0~ 19.0
4.00~ 5.982.0~45.03.50~ 4.992.0~ 25.0
4.00~ 5.982.0~45.05.00~ 5.962.0~ 30.0
840 50 60 70 80
90 100
1.00~ 1.9992.0~20.07.961.00~ 1.492.0~ 8.011
2.00~ 3.9992.0~35.01.50~ 1.992.0~ 13.0
4.00~ 5.9992.0~45.02.00~ 3.492.0~ 19.0
6.00~ 7.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
6.00~ 7.982.0~60.05.00~ 7.962.0~ 30.0
1040 50 60 70 80
90 100
1.50~ 1.9992.0~20.09.961.20~ 1.492.0~ 8.013
2.00~ 3.9992.0~35.01.50~ 1.992.0~ 13.0
4.00~ 5.9992.0~45.02.00~ 3.492.0~ 19.0
6.00~ 9.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
6.00~ 9.982.0~60.05.00~ 9.962.0~ 30.0
1340 50 60 70 80
90 100
3.00~ 3.9992.0~35.012.961.50~ 1.992.0~ 13.016
4.00~ 5.9992.0~45.02.00~ 3.492.0~ 19.0
6.00~12.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
6.00~12.982.0~60.05.00~ 12.962.0~ 30.0
1640 50 60 70 80
90 100
5.00~ 5.9992.0~45.015.962.00~ 3.492.0~ 19.019
6.00~15.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
6.00~15.982.0~60.05.00~ 15.962.0~ 30.0
2040 50 60 70 80
90 100
6.50~19.982.0~60.019.962.50~ 3.492.0~ 19.023
6.50~19.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
6.50~19.982.0~60.05.00~ 19.962.0~ 30.0
2540 50 60 70 80
90 100
9.00~24.982.0~60.024.963.00~ 3.492.0~ 19.028
9.00~24.982.0~60.03.50~ 4.992.0~ 25.0
9.00~24.982.0~60.05.00~ 24.962.0~ 30.0
:V>D-0.03 →ℓ=0 V>D-0.03时,不带D (导入部)。
:P・W(1.00)→TiCN涂覆处理・HW涂覆处理的P・W的最小值为1.00。
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型台阶凸模 -HX涂覆处理-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页