顶料型凸模 -RX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 顶料型凸模 -RX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

顶料型凸模 -RX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型凸模RW涂覆处理 实物图
产品类别型号系列为RX-SJ、RX-SJV、RX-PJ、RX-PJV、ARX-PJ、ARX-PJV。
1.顶料型凸模是改善冲压废料回跳的凸模产品。凸模内部会增加顶料型组件,内部通过弹簧顶出顶料销,起到清除冲裁废料的效果。
2.肩型的凸模的尾部台阶设计,可以有效对凸模进行定位固定。
3.弹簧加强型的效果为,顶料销弹簧常数是标准顶料型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
产品特点
■弹簧加强型的效果
弹簧常数是标准顶量型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
RX-PJEL 10-70-P8.50-W4.25  
使用案例
凸模的紧固方法
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
卸料板基准:本方法主要用于薄板的高精度模具。在靠近凸模和凹模的卸料板上,在凸模的刃部有导向装置,因此能够使精度误差保持在最小值。凸模固定板通过配合间隙来紧固
凸模的安装方法
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。
为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
注意事项说明图
相关产品
肩型凸模 -抛光加工- 肩型凸模 -短型 HW涂覆处理- 顶料型凸模
肩型凸模 -抛光加工- 相关图片 肩型凸模 -短型 HW涂覆处理- 相关图片 顶料型凸模 相关图片
型号: AL-PHAL 型号: AHW-SSHAL 型号: A-PJAL
尺寸图
材质
硬度
型号刃口形状按下图A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
杆径公差Dm5杆径公差D
D4~6
相当于SKH51
61~64HRC
表面3100HV
RX-SJ
RX-SJV
-





刃口长度(B)
X > L>S

刃口前端边缘部带有微小R。
D8~25
相当于SKD11
60~63HRC
表面3100HV
粉末高速钢
64~67HRC
表面3100HV
RX-PJ
RX-PJV
ARX-PJ
ARX-PJV

顶料型凸模 相关图像
顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模  点击此处
顶料销详情请参阅顶料销组件  点击此处
规格表
型号L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
RXSJ
RX-PJ

弹簧加强型
RX-SJV
RX-PJV


(D
ARX-PJ
弹簧加强型
ARX-PJV
S
(4)4050607080  1.00~ 3.993.971.000.15

W
/
2




87
(5)4050607080  2.00~ 4.994.972.008
(6)4050607080  2.00~ 5.995.972.009
8(40)50607080901003.00~ 7.997.973.001311
10(40)50607080901003.00~ 9.999.973.0013
13(40)50607080901006.00~ 12.9912.976.0016
16(40)(50)6070809010010.00~ 15.9915.976.001919
20(40)(50)6070809010013.00~ 19.9919.976.0023
25(40)(50)6070809010018.00~ 24.9924.976.0028
L
(4) 50607080  1.00~ 3.993.972.00137
(5) 50607080  2.00~ 4.994.972.008
(6) 50607080  2.00~ 5.995.972.009
8 50607080901003.00~ 7.997.973.001911
10 50607080901003.00~ 9.999.973.0013
13 50607080901006.00~ 12.9912.976.0016
16  6070809010010.00~ 15.9915.976.002519
20  6070809010013.00~ 19.9919.976.0023
25  6070809010018.00~ 24.9924.976.0028
(Dm5)
RXSJ
弹簧加强型
RX-SJV
X
(5)  607080  2.00~ 4.994.973.50258
(6)  607080  2.00~ 5.995.973.509
8   7080901003.00~ 7.997.975.003011
10   7080901003.00~ 9.999.976.0013
13   7080901006.00~ 12.9912.976.0016
16    809010010.00~ 15.99--4019
20    809010013.00~ 19.9923
25    809010018.00~ 24.9928
RX-SJV、RX-PJV、ARX-PJV的弹簧常数为RX-SJ、RX-PJ、ARX-PJ的2倍。
L(40)→B=6   全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→B=13   全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
:P>D-0.03→ℓ=0   P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0   P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
D(4)(5)(6)仅RX-SJ、RX-PJ、ARX-PJ适用。弹簧加强型仅适用于D8~25。
追加工
顶料型凸模 -RW涂覆处理-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 顶料型凸模 -RX涂覆处理-