材质 硬度 | Catalog No. | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面1000~1100HV | HW-PJ HW-PJV HX-PJ HX-PJV | AHW-PJ AHW-PJV AHX-PJ AHX-PJV | S L 刃口长度(B) L>S |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
HW-PJEL 10 | - | 70 | - | P8.50 | - | W4.25 |
顶料型凸模 -顶料销大径/普通型/抛光加工- | 厚板冲裁用直杆型凸模 -TiCN涂覆处理- | 杆部止动螺纹固定型凸模 -HW涂覆处理- | ||
型号: L-SJFAL | 型号: H-AHC | 型号: GHW-MPHAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) | S | (4) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 7 | |||
(5) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
(6) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
L | (4) | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 7 | ||||||
(5) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
(6) | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 3.00 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 6.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 6.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
HW-PJV,AHW-PJV,HX-PJV,AHX-PJV的弹簧常数为HW-PJ,AHW-PJ,HX-PJ,AHX-PJ的2倍。 L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(50)→B=13 全长(50)时,刃口长度一律为13mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 D(4)(5)(6)仅HW-PJ,AWH-PJ,HX-PJ,AHX-PJ适用。弹簧加强型仅适用于D8~25。 |
PRC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
PCC≤(P-d1 -0.5)/2 d1 尺寸 点击此处
凸缘部C倒角加工,提升凸模头部的强度。 点击此处
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|