No. | 被加工材料 | 凸模 | 使用中的涂层 | RX涂覆处理 | ①vs② 寿命比 | |||||||
零件名称 | 材质 | 拉伸强度 | 板厚 (mm) | 制造商 | 刃☐直径 P尺寸(mm) | 刃☐应力 (kgf/mm) | 制造商 | 涂层名称 | 寿命① 冲裁次数 | 寿命② 冲裁次数 | ||
1 | 汽车安全带零件 | 高强度材料 | 440MPa级 | 2.6 | MISUMI | 6.0 | 69 | MISUMI | HW涂覆处理 | 110000 | 220000 | 2.0倍 |
2 | 汽车门零件 | 590MPa级 | 4.5 | 12.1 | 71 | 100000 | 200000 | 2.0 | ||||
3 | 440MPa级 | 6 | 5.2 | 185 | RW涂覆处理 | 10.0000 | 150000 | 1.5 | ||||
4 | 590MPa级 | 2.3 | 3.3 | 134 | TiCN涂覆处理 | 90.000 | 240000 | 2.5 |
![]() ![]() | Catalog No. | |||
Type | Shape刃口形状 | B刃口长度 | ||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D![]() | |||
相当于SKD11 60~63HRC 表面3100HV | RX-SP | - | ![]() | S ![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B)X>L>S |
相当于SKH51 61~64HRC 表面3100HV | RX-SH | ARX-SH | ||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3100HV | RX-PH | ARX-PH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
RX-PHDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
肩型台阶凸模 -RW涂覆处理- | 卸料板导套 -3μ公差型・油润滑型・铜合金・LOCTITE粘接型・直杆型- | 肩型凸模 -RW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ARW-PHTWA | 型号: TGSF | 型号: ARW-PHAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) RX-SP RX-SH RX-PH (D ![]() ARX-SH ARX-PH | ![]() | S![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 5 |
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 1 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 1.2 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 1.5 | 9 | |||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.5 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6 | 28 | |||||
L![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 2.99 | - | - | 13 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 2 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2 | 9 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.5 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.5 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6 | 28 | |||||||
X![]() | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~ 2.99 | - | - | 19 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~ 3.99 | 3.97 | 2 | 7 | ||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 3.5 | 25 | 8 | ||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 3.5 | 9 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 5 | 30 | 11 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 5 | 13 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 5 | 16 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 28 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|