肩型凸模 -HX涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 肩型凸模 -HX涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

肩型凸模 -HX涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
肩型凸模 -HX涂覆处理- 实物图
品名:肩型凸模 -HX涂覆处理-
材质 可选:相当于SKH51、粉末高速钢
硬度 61~64HRC(相当于SKH51)
硬度 64~67HRC(粉末高速钢)
表面硬度 3000HV(HX涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■HX涂覆处理的效果
HX涂覆是在涂层底材上实施抛光加工和特殊氮化处理,在表面实施TiCN涂覆的复合涂覆。
通过采用抛光加工和特殊氮化处理,提高涂层的结合紧密性,防止覆膜剥离。
凸模的表面粗糙度优异,可提高相对于被加工材料的滑动性,防止发生咬合。
HX涂覆
规格概述
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
杆径公差Dm5杆径公差D
相当于SKH51
61~64HRC
表面3000HV
HX-SHAHX-SHS

L

X
刃口长度(B)
X>L>S
粉末高速钢
64~67HRC
表面3000HV
HX-PHAHX-PH
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
AHX-PHDL 13-80-P10.50-W7.34
发货日
在当前页面选定型号后可查看。
相关产品
顶料型凸模 -DICOAT处理- 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理- 顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型-
顶料型凸模 -DICOAT处理--相关图片 肩型台阶凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 顶料型凸模 -全长指定/B寸固定型 普通/WPC处理/弹簧加强型--相关图片
型号: AT-PJAL 型号: AH-PHTWA 型号: A-LFSJAL
尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
刃口前端边缘部带有微小R。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)
HX-SH
HX-PH


(D
AHX-SH
AHX-PH
S
34050607080901001.00~ 2.990.15

W
/
2



 
85
44050607080901001.00~ 3.993.971.007
54050607080901002.00~ 4.994.971.208
64050607080901002.00~ 5.995.971.509
8(40)50607080901003.00~ 7.997.972.001311
10(40)50607080901003.00~ 9.999.972.5013
13(40)50607080901006.00~ 12.9912.973.0016
16(40)506070809010010.00~ 15.9915.974.001919
20(40)506070809010013.00~ 19.9919.975.0023
25(40)506070809010018.00~ 24.9924.976.0028
L
3 50607080901001.00~ 2.99135
4 50607080901001.00~ 3.993.972.007
5 50607080901002.00~ 4.994.972.008
6 50607080901002.00~ 5.995.972.009
8 50607080901003.00~ 7.997.972.501911
10 50607080901003.00~ 9.999.972.5013
13 50607080901006.00~ 12.9912.973.0016
16  6070809010010.00~ 15.9915.974.002519
20  6070809010013.00~ 19.9919.975.0023
25  6070809010018.00~ 24.9924.976.0028
X
3 50607080901001.20~ 2.99195
4 50607080901001.20~ 3.993.972.007
5  607080901002.00~ 4.994.973.50258
6  607080901002.00~ 5.995.973.509
8  607080901003.00~ 7.997.975.003011
10  607080901003.00~ 9.999.975.0013
13  607080901006.00~ 12.9912.975.0016
16   70809010010.00~ 15.994019
20   70809010013.00~ 19.9923
25   70809010018.00~ 24.9928
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。
:P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 肩型凸模 -HX涂覆处理-