型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
AHX-PHDL 13 | - | 80 | - | P10.50 | - | W7.34 |
3 | 天发货 |
锥度凹模肩型 | 刃口配合加工用固定块组件 | 厚板冲裁用顶料型凸模TiCN涂覆处理 | ||
型号: AHD/AHD□/PAHD/PAHD□ | 型号: CP-AD/CP-AN/CP-AP/CP-FD | 型号: H-LFAPJ/H-LFAPJV/AH-LFAPJ/AH-LFAPJV |
材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
杆径公差Dm5 | 杆径公差D | ||||
60~63HRC 相当于SKD11 表面3000HV | HW-SP | - | S L X 刃口长度(B) X>L>S | 刃口前端边缘部带有微小R。 | |
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV | HW-SH | AHW-SH | |||
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | HW-PH | AHW-PH |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) -HW涂覆处理- HW-SP HW-SH HW-PH (D) -HW涂覆处理- AHW-SH AHW-PH | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 5 | |
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 1.20 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 1.50 | 9 | |||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
L | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 2.99 | - | - | 13 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
X | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~ 2.99 | - | - | 19 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1.20~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 8 | ||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 3.50 | 9 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 11 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 5.00 | 13 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 5.00 | 16 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | - | 40 | 19 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 23 | ||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 28 | ||||||||||
:P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D (导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|