型号 | - | L |
MGOH 32 | - | 200 |
3 | 天发货 |
托料臂 | 聚氨酯吸震器/聚氨酯衬垫 | 独立导柱座 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SLCE | 型号: DURP40 | 型号: MGH20 |
Dn5 | M | D | A | B | a | b | d | H | T | Q参考值 | E | F | G | h | ![]() | a1 | b1 | eH7 | ③附属螺栓 | ④附属定位销 | ||
20 | +0.024 +0.015 | 一 | 20 | 74 | 44 | 56 | 30 | 6.6 | 30 | 15 | 42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 56 | 28 | 15 | 6 | +0.012 0 | CB 6-30 | MSTM 6-20 |
25 | 一 | 25 | 84 | 48 | 66 | 9 | 20 | 46 | 13 | 13 | 3 | 15 | 66 | 33 | 8 | +0.015 0 | CB 8-35 | MSTM 8-30 | ||||
32 | +0.028 +0.017 | 一 | 32 | 100 | 58 | 76 | 36 | 11 | 40 | 20 | 56 | 15 | 15 | 20 | 76 | 38 | 18 | 8 | CB10-40 | MSTM 8-30 | ||
38 | 一 | 38 | 130 | 75 | 100 | 44 | 11 | 50 | 25 | 73 | 18 | 18 | 25 | 100 | 50 | 22 | 10 | CB10-45 | MSTM 10-40 | |||
50 | 一 | 50 | 155 | 90 | 125 | 60 | 14 | 65 | 25 | 87 | 25 | 20 | 5 | 32.5 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | CB12-50 | MSTM 10-40 | ||
60 | +0.033 +0.020 | 一 | 60 | 190 | 120 | 150 | 80 | 18 | 75 | 30 | 117 | 25 | 20 | 37.5 | 150 | 75 | 40 | 13 | +0.018 0 | CB16-60 | MSTM 13-50 | |
80 | 12 | 80 | 230 | 150 | 180 | 110 | 22 | 100 | 35 | 145 | 30 | 25 | 50 | 190 | 90 | 55 | 16 | CB20-75 | MSTM 16 -60 |
Catalog No. | L | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
MGOH MGOHP MGPH MGPHP | (20) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||
25 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | ||||||||
32 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||||||
38 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | ||||||||
50 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | |||||||||||
60 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||
80 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|