锥形定位块
商品
评价
详情
  • 锥形定位块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锥形定位块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品名称:锥形定位块

产品型号:DMLTCA/DMLTCD/DMLTCW/MLTC

产品概述:该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中,起上下模的定位作用

产品材质:
  型号:DMLTCA/DMLTCD/DMLTCW
  主体部件材质:铬钢,硬度:50HRC~
  垫片材质:S45C

  型号:MLTC
  主体部件材质:S45C,硬度:50HRC~
  垫片材质:SS400
米思米官网
锥形定位块
产品特点
1. 可在确定卸料板动作时高度的同时承受推力负载。

2. 根据安装空间的大小不同,多种规格可供选择。

3.可通过研磨附属垫板,轻松调整高度。

4.规制物质标准
 该产品符合最新RoHS10的标准 米思米官网
使用案例
该产品被广泛使用在汽车铸件模具及大件冲压模具中。每付模具建议使用4套该定位块,对上下模进行定位每套产品包括凸圆锥体、凹圆锥体和调整垫片3样部件。
工作原理是通过凸圆锥面与凹圆锥面配合实现定位
在凸圆锥体的一侧还连接有调整垫片,调整垫片开设有螺栓孔,且通过螺栓穿过螺栓孔与凸圆锥体连接固定。
本品采用凸圆锥体和凹圆锥体配合使用,中心定位精度高;作用面硬度50HRC~
因此具有耐磨性好,使用寿命长,安装简单且高度调整便利的特点
米思米官网
锥形定位块

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
引用目录1060页
引用目录1060页
引用目录1060页
规格表
Catalog No.d1d2d3L123
TypeD
DMLTCA
DMLTCD
DMLTCW
100765840.580405535
120967850.590506545
 
APD1hh1D2HCatalog No.D
60566537417865MLTC80
80768542519875100
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问MLTC这款产品的表面处理情况是怎么样的?
型号MLTC产品在本体零件的作用面V面(凹面&凸面)区域进行了高频淬火。
高频淬火后硬度达到HRC50~,增强了作用面的耐磨性能
请问该产品的调整垫片是否有型号可以单独购买?
该产品垫片暂时无单独型号。
如需购买可进行特注对应,相应的厚度也可特别指定,方便高度调整
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页