超高强度材料用定位导正销 -小头内螺纹固定型 普通型-
商品
评价
详情
  • 超高强度材料用定位导正销 -小头内螺纹固定型 普通型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超高强度材料用定位导正销 -小头内螺纹固定型 普通型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
普通型超高强度材料用定位导正销;材质是模具钢。
产品特点
1、节省空间,易安装。
2、材质:SKD11相当;硬度60HRC~;表面3000HV
3、可以减少因材料强度高导致的磨损
订货范例
型号-P-B
SDSTHM16-P13.00-B20.0
发货日
11天发货
 
使用案例
使用案例-
相关产品
定位导正销 -内螺纹固定型- 定位导正销 -小头内螺纹固定型- 定位导正销 -小头单肩型-
定位导正销 -内螺纹固定型--相关图片 定位导正销 -小头内螺纹固定型--相关图片 定位导正销 -小头单肩型--相关图片
型号: SNSTH 型号: SDSTH 型号: SDKLH
尺寸图
尺寸图-
规格表
Dg6MXPL(S)Catalog No.P
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
TypeD
8-0.005
-0.014
M5X0.8155SDSTHM86.00~ 7.003.0~20.0
10M6X1.07107.00~ 9.003.0~30.0
13-0.006
-0.017
M8X1.252011139.00~12.003.0~50.0
16M10X1.524161612.00~15.00
20-0.007
-0.020
202015.00~18.00
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 汽车模具用定位零件 > 定位销 > 定位导正销 > 超高强度材料用定位导正销 -小头内螺纹固定型 普通型-