型号 | - | P | - | B |
H-SNSTHM8 | - | P7.00 | - | B10.0 |
17 | 天发货 |
定位导正销 -内螺纹固定型- | 定位导正销 -小头内螺纹固定型- | 定位导正销 -小头单肩型- | ||
型号: SNSTH | 型号: SDSTH | 型号: SDKLH |
MXP | Catalog No. | P 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | |
Type | No. | |||
4X0.7 | (TiCN涂覆处理) H-SNSTHM | 6 | 6.00~ 7.00 | 10.0~80.0 |
5X0.8 | 8 | 7.00~ 8.00 | ||
6X1.0 | 10 | 8.01~10.00 | ||
12 | 10.00~12.00 | |||
13 | 12.01~13.00 | |||
15 | 13.01~15.00 | |||
8X1.25 | 16 | 15.01~16.00 | ||
20 | 16.00~20.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|