氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
商品
评价
详情
  • 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
  • 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
  • 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
  • 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
  • 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氮气弹簧 - 标准型 GSQ -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
氮气弹簧以高压氮气作为工作介质,作为压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。该系列氮气弹簧设有OPAS、OSAS安全装置,可以保证客户的使用安全性。
产品特点
1、节省空间
备有高负载、体积小的紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高负载性能。

2、初始负载大
行程起点时即有初始负载。行程起点时即有较大初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。

3、行程丰富
行程最长可达80mm。
使用案例
氮气弹簧应用于模具中的范例,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版后折页-切边冲孔模图。
氮气弹簧应用于模具中
注意事项
■氮气弹簧使用时的注意事项
切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。
使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。

■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为室温。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧间隙0.5mm-1mm的间隙。

■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。

■防止漏气
④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。

氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1517。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
氮气弹簧使用注意事项,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1518。
尺寸图
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1525尺寸图。
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1526尺寸图。
该系列氮气弹簧尺寸详细尺寸图,需结合型号规格表确认具体尺寸数值,图片选自2018年冲压模具用零件目录-第二版-P1526尺寸图。
规格表
•规格表
重量
(kg)
DdMLHQhkMa
安装螺孔
J负载N{kgf}Catalog No.
初始负载最大负载TypeD-S
0.29322067565210.52
(R1)
M6×9156600
{673}
9871{1007}GSQ
(主体)

GSQH
(HM板组件)

GSQF
(FM板组件)
32-10
0.31857010837{1105}32-15
0.33957511598{1183}32-20
0.351058012140{1238}32-25
0.381208812559{1281}32-32
0.411359712464{1271}32-38
0.4415010512732{1298}32-45
0.4616011012988{1324}32-50
0.4917511912866{1312}32-56
0.5319513212505{1275}32-63
0.6023015012998{1325}32-80

附属螺栓ABabPtCatalog No.
FB6-16×1个382828189HM19
4428341825
FB6-16×2个513241221532
573847282038
FB8-20×2个6950594050
8465705063

ABa1a2bdDtCatalog No.
44283328186.61911FM19
50303834182525
57394640223232
63465345263838
75586454345050
98768674409.0631363
关于此商品的常见问题 (FAQ)
是否可以对氮气弹簧加工改造?
禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
氮气缸可否高温使用?
建议环境温度需为0~40℃,氮气弹簧表面温度不得超过80℃。
氮气弹簧安装方式?
根据客户模具设计需求,选用合适氮气缸型号,法兰有上槽固定型、支承面固定型的两种类型可选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 > 氮气弹簧 - 标准型 GSQ -