产品概述
氮气弹簧以高压氮气作为工作介质,作为压力源,其提供压力更为稳定,现广泛应用于模具中。该系列氮气弹簧根据自身结构设有OPAS、USAS、OSAS部分安全装置,可以保证客户的使用安全性。
产品特点
1、节省空间
备有高负载、体积小的紧凑型产品。
仅需一点空间,即可发挥高负载性能。
最适合于比矩形弹簧负载稍大一些的用途
2、初始负载大
行程起点时即有初始负载。
无需像螺旋弹簧那样施加预压缩,有助于简化作业工序。
3、行程丰富
使用案例
氮气弹簧应用于模具中
注意事项
■氮气弹簧使用时的注意事项
切勿按下述方法使用氮气弹簧,否则会导致爆炸事故、产品不良等。
使用氮气弹簧前,请务必阅读以下注意事项。
■防止危险
①禁止对氮气弹簧进行分解、焊接、熔断、加热、改造。
由于已充入高压氮气,零件等有弹出危险。
②使用环境温度(模具周边温度)为0~40℃。请在该温度范围内使用。
氮气弹簧表面温度高于80℃时,氮气弹簧有发生爆炸等重大事故的可能性。
即使不发生爆炸,氮气密封圈也会因为过热而劣化,引发漏气。
为了散热及防止接触安装孔,请设置单侧间隙0.5mm-1mm的间隙。
■废弃方法
③带上防护眼镜放出气缸内的气体后再废弃。
请使用专用的排气工具,或者将安装螺孔钻通,确认氮气完全排空后,再进行报废处理。
■防止漏气
④请勿按下述方法使用氮气弹簧。
否则会引发漏气等故障,甚至导致爆炸等重大情况。
尺寸图
规格表
•规格表
|
0.04 | 14 | 10.2 | 5 | 75 | 65 | M12×P1.25 | 27 | 400{41} | 595{61} | MGSM | 12─10 |
0.04 | 90 | 75 | 629{64} | 12─15 |
0.08 | 18 | 14.2 | 8 | 75 | 65 | M16×P1.5 | 37 | 800{82} | 1244{127} | 16─10 |
0.09 | 90 | 75 | 1334{136} | 16─15 |
0.10 | 120 | 95 | 1437{147} | 16─25 |
初始负载(±10%)为20℃时的值。最大负载为静态环境下的理论值。负载因温度而异。
不能进行氮气再充填、压力调整。
●负载{kgf}=负载N×0.101972
●负载{N}=负载kgf×9.80665
●氮气充入压力 kgf/cm
2=MPa×10.1972 MPa=kgf/cm
2×0.0980665