重量 (kg) | D | d | M | L | H | Q | h | K | Ma 安装螺孔 | 负载N{kgf} | Catalog No. | ||
初始负载 | 最大负载 | Type | D-S | ||||||||||
0.08 | 19 | 10 | M5 | 65 | 55 | 1 | 18 | 2 (R1) | M6×6 | 800 {82} | 1043{106} | MGSL (主体) | 19─10 |
0.08 | 75 | 60 | 1103{112} | 19─15 | |||||||||
0.09 | 95 | 70 | 1177{120} | 19─25 | |||||||||
0.11 | 121 | 83 | 1231{126} | MGSLH (H板组件) | 19─38 | ||||||||
0.12 | 145 | 95 | 1262{129} | 19─50 | |||||||||
0.15 | 205 | 125 | 1304{133} | 19─80 | |||||||||
0.15 | 25 | 14 | M6 | 65 | 55 | 2 | 17 | 2 (R1) | M6×6 | 1600 {163} | 2371{242} | MGSLF (F板组件) | 25─10 |
0.16 | 75 | 65 | 2528{258} | 25─15 | |||||||||
0.18 | 95 | 70 | 2706{276} | 25─25 | |||||||||
0.22 | 121 | 83 | 2825{288} | 25─38 | |||||||||
0.25 | 145 | 95 | 2889{295} | 25─50 | |||||||||
0.32 | 205 | 125 | 2973{303} | 25─80 |
附属螺栓 | A | B | a | b | t | Catalog No. | |
FB6-16×1个 | 38 | 28 | 28 | 18 | 9 | H | 19 |
FB6-16×1个 | 44 | 34 | 25 |
A | B | a1 | a2 | b | d | D | t | Catalog No. | |
44 | 28 | 33 | 28 | 18 | 6.6 | 19 | 11 | F | 19 |
50 | 30 | 38 | 34 | 25 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|