重量 (kg) | D | d | M | L | H | Ma 安装螺孔 | 负载N{kgf} | Catalog No. | ||
初始负载 | 最大负载 | Type | D-S | |||||||
0.05 | 16 | 8 | - | 55 | 45 | M5×7 | 1000 {102} | 1405{143} | MGSN | 16-10 |
0.05 | 65 | 50 | 1496{153} | 16-15 | ||||||
0.05 | 75 | 55 | 1540{157} | 16-20 | ||||||
0.06 | 85 | 60 | 1607{164} | 16-25 | ||||||
0.07 | 99 | 67 | 1630{166} | 16-32 | ||||||
0.07 | 111 | 73 | 1685{172} | 16-38 | ||||||
0.08 | 125 | 80 | 1690{172} | 16-45 | ||||||
0.09 | 135 | 85 | 1700{173} | 16-50 | ||||||
0.06 | 19 | 10 | - | 55 | 45 | M5×7 | 1700 {173} | 2373{242} | 19-10 | |
0.07 | 65 | 50 | 2505{255} | 19-15 | ||||||
0.08 | 75 | 55 | 2600{265} | 19-20 | ||||||
0.08 | 85 | 60 | 2654{271} | 19-25 | ||||||
0.09 | 99 | 67 | 2720{277} | 19-32 | ||||||
0.09 | 111 | 73 | 2755{281} | 19-38 | ||||||
0.10 | 125 | 80 | 2790{285} | 19-45 | ||||||
0.11 | 135 | 85 | 2810{287} | 19-50 | ||||||
0.11 | 25 | 15 | - | 55 | 45 | M6×8 | 3600 {367} | 5397{550} | 25-10 | |
0.12 | 65 | 50 | 5721{593} | 25-15 | ||||||
0.12 | 75 | 55 | 5720{583} | 25-20 | ||||||
0.13 | 85 | 60 | 6079{620} | 25-25 | ||||||
0.14 | 99 | 67 | 6050{617} | 25-32 | ||||||
0.16 | 111 | 73 | 6314{644} | 25-38 | ||||||
0.18 | 125 | 80 | 6250{637} | 25-45 | ||||||
0.20 | 135 | 85 | 6310{643} | 25-50 | ||||||
0.20 | 32 | 18 | M6 | 55 | 45 | M6×8 | 5100 {520} | 8090{825} | 32-10 | |
0.22 | 65 | 50 | 8510{868} | 32-15 | ||||||
0.24 | 75 | 55 | 8767{894} | 32-20 | ||||||
0.25 | 85 | 60 | 8940{912} | 32-25 | ||||||
0.28 | 100 | 68 | 8955{913} | 32-32 | ||||||
0.30 | 111 | 73 | 9205{939} | 32-38 | ||||||
0.32 | 125 | 80 | 9292{948} | 32-45 | ||||||
0.34 | 135 | 85 | 9340{952} | 32-50 | ||||||
0.36 | 150 | 94 | 9103{928} | 32-56 | ||||||
0.39 | 165 | 102 | 9092{927} | 32-63 | ||||||
0.44 | 195 | 115 | 9513{970} | 32-80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|