重量 (kg) | D | d | M | L | H | Q | Ma 安装螺孔 | 负载N{kgf} | Catalog No. | ||
初始负载 | 最大负载 | Type | D-S | ||||||||
0.11 | 25 | 15 | M6 | 50 | 40 | 1 | M6×6 | 3000 {306} | 4780{487} | GSN (主体) GSNB (BM板组件) | 25─10 |
0.12 | 60 | 45 | 4980{508} | 25─15 | |||||||
0.12 | 70 | 50 | 5090{519} | 25─20 | |||||||
0.13 | 80 | 55 | 5170{527} | 25─25 | |||||||
0.14 | 94 | 62 | 5240{534} | 25─32 | |||||||
0.16 | 106 | 68 | 5280{538} | 25─38 | |||||||
0.20 | 130 | 80 | 5340{545} | 25─50 | |||||||
0.24 | 156 | 93 | 5380{549} | 25─63 | |||||||
0.28 | 190 | 110 | 5410{552} | 25─80 | |||||||
0.20 | 32 | 18 | M6 | 55 | 45 | 2 | M6×8 | 3750 {382} | 5687{580} | 32─10 | |
0.22 | 65 | 50 | 5953{607} | 32─15 | |||||||
0.24 | 75 | 55 | 6115{624} | 32─20 | |||||||
0.25 | 85 | 60 | 6224{635} | 32─25 | |||||||
0.28 | 100 | 68 | 6234{636} | 32─32 | |||||||
0.30 | 111 | 73 | 6391{652} | 32─38 | |||||||
0.32 | 125 | 80 | 6445{657} | 32─45 | |||||||
0.34 | 135 | 85 | 6476{660} | 32─50 | |||||||
0.36 | 150 | 94 | 6327{645} | 32─56 | |||||||
0.39 | 165 | 102 | 6320{644} | 32─63 | |||||||
0.44 | 195 | 115 | 6584{671} | 32─80 | |||||||
0.29 | 38 | 22 | M6 | 55 | 45 | 2 | M8×12 | 7500 {765} | 12239{1248} | 38─10 | |
0.32 | 65 | 50 | 2933{1319} | 38─15 | |||||||
0.34 | 75 | 55 | 13362{1363} | 38─20 | |||||||
0.37 | 85 | 60 | 13652{1392} | 38─25 | |||||||
0.40 | 100 | 68 | 13681{1395} | 38─32 | |||||||
0.43 | 111 | 73 | 14100{1438} | 38─38 | |||||||
0.46 | 125 | 80 | 14246{1453} | 38─45 | |||||||
0.49 | 135 | 85 | 14329{1461} | 38─50 | |||||||
0.53 | 150 | 94 | 13931{1421} | 38─56 | |||||||
0.56 | 165 | 102 | 13914{1419} | 38─63 | |||||||
0.63 | 195 | 115 | 14622{1491} | 38─80 | |||||||
0.53 | 50 | 30 | M8 | 60 | 50 | 3 | M10×12 | 15000 {1530} | 22474{2292} | 50─10 | |
0.57 | 70 | 55 | 23947{2442} | 50─15 | |||||||
0.60 | 80 | 60 | 24924{2542} | 50─20 | |||||||
0.64 | 90 | 65 | 25618{2612} | 50─25 | |||||||
0.69 | 105 | 73 | 26309{2683} | 50─32 | |||||||
0.73 | 116 | 78 | 26739{2727} | 50─38 | |||||||
0.78 | 130 | 85 | 27122{2766} | 50─45 | |||||||
0.82 | 140 | 90 | 27340{2788} | 50─50 | |||||||
0.87 | 155 | 99 | 27558{2810} | 50─56 | |||||||
0.93 | 170 | 107 | 27766{2831} | 50─63 | |||||||
1.03 | 200 | 120 | 28137{2869} | 50─80 | |||||||
0.71 | 63 | 40 | M8 | 45 | 40 | 3 | M10×15 | 20000 {2039} | 27188{2772} | 63─ 5 | |
0.76 | 55 | 45 | 30213{3081} | 63─10 | |||||||
0.83 | 65 | 50 | 32666{3331} | 63─20 | |||||||
0.93 | 85 | 60 | 34258{3493} | 63─25 | |||||||
1.06 | 111 | 73 | 35241{3594} | 63─38 | |||||||
1.18 | 135 | 85 | 35741{3645} | 63─50 | |||||||
1.52 | 200 | 120 | 35214{3591} | 63─80 | |||||||
1.69 | 235 | 135 | 36603{3732} | 63─100 |
![]() | A | B | a | b | Catalog No. | |
FB 6-15×1个 | 44 | 25 | 34 | 15 | BM | 25 |
FB 6-16×1个 | 51 | 32 | 41 | 22 | 32 | |
FB 8-20×1个 | 57 | 38 | 47 | 28 | 38 | |
FB10-20×1个 | 69 | 50 | 59 | 40 | 50 | |
FB10-20×1个 | 82 | 63 | 72 | 53 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|