重量 (kg) | D | d | M | L | H | Q | h | K | Ma 安装螺孔 | J | 负载N{kgf} | Catalog No. | ||
初始负载 | 最大负载 | Type | D-S | |||||||||||
0.08 | 19 | 10 | M5 | 75 | 65 | 1 | 24 | 2 (R1) | M6× 8 | - | 1500 {153} | 1850{ 189} | GSP (主体) GSPH (HM板组件) GSPF (FM板组件) | 19-10 |
0.09 | 85 | 70 | 1935{ 197} | 19-15 | ||||||||||
0.1 | 95 | 75 | 2013{ 205} | 19-20 | ||||||||||
0.11 | 105 | 80 | 2074{ 211} | 19-25 | ||||||||||
0.11 | 120 | 88 | 2126{ 217} | 19-32 | ||||||||||
0.12 | 135 | 97 | 2129{ 217} | 19-38 | ||||||||||
0.13 | 150 | 105 | 2161{ 220} | 19-45 | ||||||||||
0.14 | 160 | 110 | 2189{ 223} | 19-50 | ||||||||||
0.14 | 175 | 119 | 2184{ 223} | 19-56 | ||||||||||
0.15 | 190 | 127 | 2204{ 225} | 19-63 | ||||||||||
0.17 | 220 | 140 | 2302{ 235} | 19-80 | ||||||||||
0.16 | 25 | 14 | M6 | 75 | 65 | 2 | 23 | 2 (R1) | M6× 8 | - | 3000 {306} | 4300{ 438} | 25-10 | |
0.18 | 85 | 70 | 4624{ 472} | 25-15 | ||||||||||
0.2 | 95 | 75 | 4890{ 499} | 25-20 | ||||||||||
0.21 | 105 | 80 | 5096{ 520} | 25-25 | ||||||||||
0.23 | 120 | 88 | 5240{ 534} | 25-32 | ||||||||||
0.25 | 135 | 97 | 5196{ 530} | 25-38 | ||||||||||
0.27 | 150 | 105 | 5289{ 539} | 25-45 | ||||||||||
0.28 | 160 | 110 | 5380{ 549} | 25-50 | ||||||||||
0.3 | 175 | 119 | 5331{ 544} | 25-56 | ||||||||||
0.32 | 190 | 127 | 5388{ 549} | 25-63 | ||||||||||
0.36 | 225 | 145 | 5545{ 565} | 25-80 | ||||||||||
0.29 | 32 | 18 | M8 | 75 | 65 | 2 | 26 | 2 (R1) | M6× 8 | 15 | 5000 {510} | 6590{ 672} | 32 - 10 | |
0.31 | 85 | 70 | 7085{ 722} | 32-15 | ||||||||||
0.33 | 95 | 75 | 7470{ 762} | 32-20 | ||||||||||
0.34 | 105 | 80 | 7778{ 793} | 32-25 | ||||||||||
0.37 | 120 | 88 | 8032{ 819} | 32-32 | ||||||||||
0.4 | 135 | 97 | 8038{ 820} | 32-38 | ||||||||||
0.43 | 150 | 105 | 8200{ 836} | 32-45 | ||||||||||
0.45 | 160 | 110 | 8341{ 851} | 32-50 | ||||||||||
0.48 | 175 | 119 | 8310{ 847} | 32-56 | ||||||||||
0.52 | 195 | 132 | 8162{ 832} | 32-63 | ||||||||||
0.59 | 230 | 150 | 8436{ 860} | 32-80 | ||||||||||
0.37 | 38 | 25 | M8 | 75 | 65 | 2 | 12 | 2 (R1) | M6× 8 | 20 | 10000 {1020} | 14165{1444} | 38 - 10 | |
0.39 | 85 | 70 | 15449{1575} | 38-15 | ||||||||||
0.41 | 95 | 75 | 16446{1677} | 38-20 | ||||||||||
0.44 | 105 | 80 | 17242{1758} | 38-25 | ||||||||||
0.48 | 120 | 88 | 17894{1825} | 38-32 | ||||||||||
0.51 | 135 | 97 | 17900{1825} | 38-38 | ||||||||||
0.55 | 150 | 105 | 18315{1868} | 38-45 | ||||||||||
0.58 | 160 | 110 | 18679{1905} | 38-50 | ||||||||||
0.62 | 175 | 119 | 18592{1896} | 38-56 | ||||||||||
0.7 | 205 | 142 | 17155{1749} | 38-63 | ||||||||||
0.79 | 240 | 160 | 17916{1827} | 38-80 | ||||||||||
0.76 | 50 | 35 | M8 | 90 | 80 | 3 | 12 | 4 (R2) | M8×12 | 20 | 20000 {2039} | 26407{2693} | 50 - 10 | |
0.89 | 115 | 100 | 26209{2673} | 50-15 | ||||||||||
0.93 | 125 | 105 | 27799{2835} | 50-20 | ||||||||||
0.98 | 135 | 110 | 29222{2980} | 50-25 | ||||||||||
1.04 | 150 | 118 | 30804{3141} | 50-32 | ||||||||||
1.11 | 165 | 127 | 31591{3221} | 50-38 | ||||||||||
1.18 | 180 | 135 | 32752{3340} | 50-45 | ||||||||||
1.22 | 190 | 140 | 33611{3427} | 50-50 | ||||||||||
1.29 | 205 | 149 | 34036{3471} | 50-56 | ||||||||||
1.36 | 220 | 157 | 34858{3555} | 50-63 | ||||||||||
1.51 | 255 | 175 | 36737{3746} | 50-80 | ||||||||||
1.25 | 63 | 45 | M8 | 95 | 85 | 3 | 11 | 5 (2.5) | M8×12 | 20 | 30000 {3059} | 38618{3938} | 63 - 10 | |
1.4 | 15 | 100 | 39321{4010} | 63-15 | ||||||||||
1.46 | 125 | 105 | 41648{4247} | 63-20 | ||||||||||
1.52 | 135 | 110 | 43703{4456} | 63-25 | ||||||||||
1.62 | 150 | 118 | 45929{4683} | 63-32 | ||||||||||
1.72 | 165 | 12 | 46963{4789} | 63-38 | ||||||||||
1.82 | 180 | 135 | 48559{4952} | 63-45 | ||||||||||
1.89 | 190 | 140 | 49746{5073} | 63-50 | ||||||||||
2.08 | 220 | 157 | 51368{5238} | 63-63 | ||||||||||
2.31 | 255 | 175 | 53891{5495} | 63-80 |
附属螺栓 | A | B | a | b | P | t | Catalog No. | |
FB6-16×1个 | 38 | 28 | 28 | 18 | - | 9 | HM | 19 |
44 | 28 | 34 | 18 | 25 | ||||
FB6-16×2个 | 51 | 32 | 41 | 22 | 15 | 32 | ||
57 | 38 | 47 | 28 | 20 | 38 | |||
FB8-20×2个 | 69 | 50 | 59 | 40 | 50 | |||
84 | 65 | 70 | 50 | 63 |
A | B | a1 | a2 | b | d | D | t | Catalog No. | |
44 | 28 | 33 | 28 | 18 | 6.6 | 19 | 11 | FM | 19 |
50 | 30 | 38 | 34 | 18 | 25 | 25 | |||
57 | 39 | 46 | 40 | 22 | 32 | 32 | |||
63 | 46 | 53 | 45 | 26 | 38 | 38 | |||
75 | 58 | 64 | 54 | 34 | 50 | 50 | |||
98 | 76 | 86 | 74 | 40 | 9 | 63 | 13 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|