检具用衬套 -圆形-
商品
评价
详情
  • 检具用衬套 -圆形-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检具用衬套 -圆形-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
该零件作用用于和销类零件配合使用,运用该零件主要用途是使衬套和销子滑配更顺畅,其次是利用衬套后续在维护时更换更加方便便捷
精度更高
产品特点
■ 零件采用SKD11材质及55~60度的热处理工艺,使零件的变形量小耐磨性更好
■ 产品规格多元化,可供选择尺寸范围更广
■ 零件采用了灌胶槽,利用胶水滴入灌胶槽内然后镶入本体内使衬套更加稳定和牢靠
■ 大量备库,最快当天发货

MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 检具用衬套 -圆形-
使用案例
3D数模截图
1:衬套镶入镶块内,使检测销更加顺畅和精准的完成检测零件
2:利用衬套能更加有效的进行调整,使调整变的稍微轻松点
注:选用时注意零件的长度
注意事项
零件选用时注意零件的长度只有20mm这一种,所以要注意零件使用的地方是不是有余量能镶入衬套,另注意是灌胶槽滴胶一旦滴胶后续取出会很麻烦,所以在滴胶前一定要调整好后在滴胶固定
相关产品
产品图片MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 检具用衬套 -圆形-MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 粘接型衬套 -圆-MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 粘接型衬套 -D-
型号CTRGCTGCDRG
备注栏防转型粘接型衬套D型衬套
尺寸图
MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 检具用衬套 -圆形-
规格表
安装方式Catalog No.D表面处理
Typed
嵌入式CTRG(防转型)
CTYG
38镀硬铬
48
510
610
812
1015
1218
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这种衬套只有这一种表面处理吗?如果我想其他的表面处理怎么办?
标准件的衬套表面处理只有这一种镀硬铬,如果说需要其他的表面处理只能非标订制。
衬套的高度只有这一种吗没有其他的选择了吗?如果说我想要其他的尺寸怎么办?
标准件的衬套长度和规格尺寸都在参数表内进行选择,如果说你选的尺寸不在这个范围内只能通过非标来进行订制,你可以联系我们的客服或者技术进行确认!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页