• 钢制/铝制翻转机构用工型支座
  • 钢制/铝制翻转机构用工型支座
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢制/铝制翻转机构用工型支座

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
检具用工型支座,多用于车身检具、夹具及测量工装等设备上。
可与各类翻转、滑移及卡板等机构件配和使用,作为底座调节高度。
也可作为支撑结构件,支撑其他非标结构。
产品概述  产品概述
产品特点
■ 提供三种常用规格,及多种高度尺寸,满足大部分的使用需求。
■ 支座安装面加工精度较高,且采用钢板焊接工艺强度可靠。
■ 支座安装面孔位与各类翻转机构和卡板机构完全适配。且预设四个螺钉孔及四个销钉孔,可以任意90°进行安装。
■ 支座安装面螺纹孔及定位销孔全部加工完成,可直接用于安装无需打孔。同时提供未打孔形式满足其他非标要求。
产品特点  产品特点
使用案例
作为各类翻转机构、滑移机构及卡板机构的高度调节底座。通过不同高度的尺寸与机构件搭配使用满足各类产品检测上的需求。
与L型支座拼接,可实现更多的高度组合,用于安装模拟块或其他非标类部件。
也可作为支撑结构,支撑模拟块或其他非标结构。
使用案例  使用案例
注意事项
1)工型支座上下端面为安装面,之间的相对距离及平行度都有较高精度保证。但侧平面为非工作面,垂直度等相关要求并没有很高精度。
2)工型支座与L型支座两者搭配使用时,建议L型支座的高度小于工型支座,避免高度较高时比例失衡产生晃动。
3)该产品因采用焊接式组装,所以有可能在某些不明显的拐角处存在很小的焊渣,不影响产品正常使用。
相关产品
产品图片USCWM80图片WSCWLY60图片TSCLY60图片
型号USCWM80WSCWLY60TSCLY60
名称卧式翻转机构 -U型-卧式翻转机构 -W型-卡板机构
尺寸图
GZSC尺寸图
规格表
Catalog No.长度LBL1L2L3
Type宽度W
GZSC4075100125150      70552530
60 100125150175200225250  90754548
80 1001251501752002252502753001201006065
追加工
追加工
 
上垫板孔不加工3D数据自行制作NBB上垫板安装孔和销钉不加工
提示:
 追加工中NBB型号同样为库存品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
工型支座的侧面是否可以用来做安装面?
工型支座侧面由于是非工作面,故加工中垂直度不确保能有较高的精度。如特殊情况确实需要在侧面做安装,建议进行面垂直度度的二次加工。
选择购买-NBB规格后,自行加工打孔时是否可以使用外形作为加工基准?
产品外形由于公差相对较大,用作加工基准误差会比较大。建议使用底面上直径8的定位销孔作为二次加工的加工基准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 成形用检具部件 > 成形用检具支承件 > 钢制/铝制翻转机构用工型支座
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页