产品概述
检具用铝制卡板机构,多用于检具、夹具及测量工装等设备上。
可安装非标检测用仿形卡板或其他非标部件,实现该部件的翻转打开及闭合紧固定位等功能。
卡板机构 | T型 |
A6063 | 阳极氧化 |
卧式 | 中型 |
插销快锁/螺旋压紧 | 60 |
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 零件为全铝结构,产品的质感上做的非常轻盈,能实现现代化轻量化的理念
■ 根据不同的使用场合左右件都可提供,数据完全镜像,满足各种使用上的需求。
规格概述
|
|
插销快锁 | A6063 | L | TALC | 60 | 140 (W=60) |
R | TARC |
螺旋压紧 | A6063 | L | TALY |
R | TARY |
使用案例
注意事项
1)翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)前端安装的零件不宜过长过宽,避免因设计比例原因造成检测块晃动。
3)产品为卧式翻转机构,检具上安装时尽量选择水平位置,避免大于45°的倾斜。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。