• 铝制卡板机构 -压紧式-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝制卡板机构 -压紧式-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
检具用铝制卡板机构,多用于检具、夹具及测量工装等设备上。
可安装非标检测用仿形卡板或其他非标部件,实现该部件的翻转打开及闭合紧固定位等功能。
 
种类卡板机构基本构造T型
材质A6063表面处理阳极氧化
摆放方式卧式规格大型
锁紧方式插销快锁/螺旋压紧W(宽度)(mm)80
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 零件为全铝结构,产品的质感上做的非常轻盈,能实现现代化轻量化的理念
■ 根据不同的使用场合左右件都可提供,数据完全镜像,满足各种使用上的需求。

TALC80_产品特点TALC80_产品特点
规格概述
主体材质左件/右件L/RCatalog No.长度L 表面处理
Type锁紧方式宽度W
A6063LTALC(插销)
Y(压紧)
80180阳极氧化
RTAR
 
WW1tL112HH1H2Aa
80421280654014585156040
使用案例
TALC80_商品概要附图
注意事项
1)翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)前端安装的零件不宜过长过宽,避免因设计比例原因造成检测块晃动。
3)产品为卧式翻转机构,检具上安装时尽量选择水平位置,避免大于45°的倾斜。

TALC80_规格表
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
TALC80_尺寸示意图  TALC80_尺寸示意图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
翻转机构摆臂未打孔的形式为加工方便,是否可以将摆臂单独拆卸后进行打孔?
由于翻转机构上的转轴与轴套的配合较为精密,拆卸后容易产生碰伤会导致重新装配后翻转摆臂旋转卡滞,故建议尽量不要拆卸。
这款铝质立式翻转机构在日常的使用中磨损情况怎么样?
关于这款机构的磨损情况我们对零件做过耐久试验,磨损量还是非常小的。
卡板机构左右件是否可以直接互换?
卡板机构除锁紧把手零件的结构不一样,其他零件的左右件均是一致的,可以调换。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选