种类 | 卡板机构 | 基本构造 | T型 |
材质 | S45C | 表面处理 | 镀镍磷 |
摆放方式 | 卧式 | 规格 | 大型 |
锁紧方式 | 插销快锁/螺旋压紧 | W(宽度)(mm) | 80 |
主体材质 | 左件/右件L/R | Catalog No. | 长度L | S表面处理 | ||
Type | 锁紧方式 | 宽度W | ||||
S45C | L | TSCL | C(插销) Y(压紧) | 80 | 180 | 镀镍 |
R | TSCR |
W | W1 | t | L1 | ℓ1 | ℓ2 | H | H1 | H2 | A | a |
80 | 42 | 12 | 80 | 65 | 40 | 145 | 85 | 15 | 60 | 40 |
产品图片 | ![]() |
型号 | GZSC |
名称 | 钢制/铝制翻转机构用工型支座 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|