• 铝制卧式翻转机构 -W型 压紧式 W60-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝制卧式翻转机构 -W型 压紧式 W60-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
铝制翻转机构标准型号规格化,可简化出图制作的复杂性。
零件主要用于检具上,零件通过翻转这个功能实现检具上检测块或者检测辅助块的打开和闭合,方便于检测零件的安放和取出不受干涉。
 
种类翻转机构基本构造W型
主体材质A6063表面处理阳极氧化
摆放方式卧式规格中型
锁紧方式插销快锁/螺旋压紧W(宽度)(mm)60
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 根据不同的使用场合左右件都可提供,数据完全镜像,满足各种使用上的需求。
■ 零件为全铝结构,产品的质感上做的非常轻盈,能实现现代化轻量化的理念
■ T型调节块为分体结构更便于检具后期调整。同时也提供去除T型调节块的结构及一体式结构,留给设计师更多的发挥空间

WSCWLC60_产品特点  WSCWLC60_产品特点
规格概述
锁紧方式主体材质左/右件Catalog No.L
TypeW
插销快锁A6063LWAWLC60120
(W=60)
RWAWRC
螺旋压紧A6063LWAWLY
RWAWRY
 
WW1W2W312HH1
603640152848305030
使用案例
WAWLC60_商品概要附图
注意事项
1)翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)前端安装的零件不宜过长过宽,避免因设计比例原因造成检测块晃动。
3)产品为卧式翻转机构,检具上安装时尽量选择水平位置,避免大于45°的倾斜。

追加工
相关产品
产品图片GZSC_产品示意图
型号GZSC
名称翻转机构用I型支座

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
WAWLC60_尺寸示意图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
翻转机构摆臂未打孔的形式为加工方便,是否可以将摆臂单独拆卸后进行打孔?
由于翻转机构上的转轴与轴套的配合较为精密,拆卸后容易产生碰伤会导致重新装配后翻转摆臂旋转卡滞,故建议尽量不要拆卸。
这款铝质立式翻转机构在日常的使用中磨损情况怎么样?
关于这款机构的磨损情况我们对零件做过耐久试验,磨损量还是非常小的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 成形用检具部件 > 成形用检具机构件 > 铝制卧式翻转机构 -W型 压紧式 W60-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页