产品概述
检具用钢制翻转机构,多用于车身检具、夹具及测量工装等设备上。
可安装非标检测用模拟块或其他非标部件,实现该部件的翻转打开及闭合紧固定位等功能。
产品特点
■ 翻转机构为钢材质,强度高不易磕碰损坏。
■ 摆臂锁紧方式有插销锁紧及螺旋锁紧两种方式可供选择,操作便捷,紧固效果稳定。
■ 根据不同的使用场合左右件都可提供,数据完全镜像,满足各种使用上的需求。
■ T型调节块为分体结构更便于检具后期调整。同时也提供去除T型调节块的结构及一体式结构,留给设计师更多的发挥空间。
规格概述
|
|
插销快锁 | S45C | L | WSCWLC● | 80 | 150 |
R | WSCWRC● |
螺旋压紧 | S45C | L | *WSCWLY● |
R | *WSCWRY● |
使用案例
便于产品在检具上的安装,实现检测部件或定位部件在产品安装时翻转打开,安装完毕测量时能可靠的闭合并紧固定位。
产品或检具在三坐标测量中,为避免测量干涉,实现非定位部件翻转打开增加测量操作空间,无需手动拆卸。
底部可搭配多种高度的支撑座,满足不同场合的使用需求。

注意事项
1)产品为卧式翻转机构,检具上安装时尽量选择水平位置,避免大于45°的倾斜。
2)前端安装的零件不宜过长过宽,避免因设计比例原因造成检测块晃动。
相关产品
 |  |
GZSC80 | GZAG80 |
工型支座 | 工型支座 -铸铝- |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。