类型 | 基准球套装 | 基本构成 | 护盖,基准球,垫块 |
安装方式 | 螺丝固定式 | 规格 | JZQTZ12-18,JZQTZ20-30 |
序号 | 名称 | 材质 | 热处理 |
① | 护盖 | A6061 | - |
② | 基准球 | SUJ2 | 50HRC~ |
③ | 垫板 | S45C | - |
特点领域 | 测量 | 加工 | 精度 |
特点说明 | 避免三坐标Z轴与底板平面不垂直带来的误差影响 | 采用一体式加工,使零件更加的牢靠 | 零件的同轴到大大的提高 |
示意图 | 使用案例 |
1:用于检测检具建立坐标系上(如:大灯总成检具,背门总成检具等) | |
2:用于测量支架建立坐标系上(如:线束导轨测量支架,排气管道测量支架等) | |
3:用于焊装建立坐标系上(如:中央通道总成焊装等) |
Catalog No. | H | A | B | C | E | |
Type | D | |||||
JZQTZ | 12 | 18 | 26.5 | 39.5 | 12 | 36.5 |
20 | 30 | 35 | 48 | 20 | 45 |
Catalog No. | - | D |
JZQTZ12 | - | 18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|