橡胶垫脚
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
橡胶垫脚
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
1:产品为橡胶材质产品
2:该产品常常用于做工装垫脚
3:颜色为单一颜色黑色,产品形状为单一形状锥型
名称
橡胶垫脚
标准型号
XJDJY
材质
橡胶
产品特点
1:产品不易变形,经久耐用
2:产品可适用范围广,可用于多个行业作为配件选用
使用案例
案例:
橡胶脚垫用于中央隔板成套检具的支撑垫脚
相关产品
相关产品:
照片
零件名
脚轮调节块
零件型号
JLTZK
注:产品适用于中,大型工装
尺寸图
注:该零件尽可能不要用于过重的工装上作为支撑
规格表
・规格表
Catalog No.
A
B
C
D
E
承重
(kg)
Type
No.
XJDJY5-
35
32
21
22
5
12
20
XJDJY6-
45
40
30
22
6
12
25
Catalog Type
-
No.
XJDJY5
-
35
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品有几种颜色可以选择?该零件可以非标定制其他形状和大小的吗?
产品颜色目前只有黑色这一种颜色没有其他颜色可以选择,零件的形状及规格大小都不能非标定制
橡胶使用哪硬度标记?
肖氏A
用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具其他零件
>
橡胶垫脚
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714171913846
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714171913846