• 脚轮调整块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮调整块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
脚轮调整块常用于重型检具的移动和定位,采用全钢万向节链接方式,可以很好的解决因底面不平整产品的调整问题。

JLTZK_示意图
产品特点
■ 全钢万向节链接方式设计,结构可靠
■ 用途广泛,可使用在各种夹具、治具、设备的平衡调试上
■ 表面镀镍处理,不易生锈
■ 库存品,最快当日发货
 
JLTZK_产品说明图2 JLTZK_产品说明图3
当底面平整,而支撑脚有斜度时,脚轮调整块可以根据支撑脚的角度调整 当底面不平整,而支撑脚是垂直的时,脚轮调整块可以根据底面的不平正进行调整
规格概述
Catalog No.DLL1最大承载重量
(kg)
TypeM
JLTZK168013898200
20150112300
使用案例
JLTZK_使用范例_1
注意事项
■ 此产品两种规格单个产品最大可承载重量分辨为200和300KG,请在选型时确认好使用设备的重量再确认型号。
■ 一般万向节可偏转的角度在单侧15°以内,如需要调整超过15°以上,该商品无法对应。
相关产品
产品图片XJDJY_产品示意图
型号XJDJY
名称橡胶垫脚

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
JLTZK_产品示意图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
脚轮调整块一般使用在什么样的检具上?
脚轮调整块一般使用在较重的中大型检具上,安装在地板下面,用于调整检具的水平精度。
脚轮调整块在大型检具上,如承重满足的条件下是否使用4个就可以?
如检具的底板比较大,建议尽量使用6个以上的脚轮调整块,数量多的话,每个脚轮调整块锁承受的重量就会减少,更有利于检具的水平精度调整。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页