产品概述
检具用钢制翻转机构,多用于车身检具、夹具及测量工装等设备上。
可安装非标检测用模拟块或其他非标部件,实现该部件的翻转打开及闭合紧固定位等功能。
产品特点
■ 翻转机构为钢材质,强度高不易磕碰损坏。
■ 摆臂有多种长度可供选择,适用与不同场合需求。
■ 摆臂已有安装孔,可直接用于安装无需打孔。同时提供未打孔形式满足其他非标要求。
■ 螺纹紧固,定位更加可靠。
规格概述
|
|
S45C | 螺旋压紧 | USCWM | 80 | 200 | 173 | 183 |
240 | 213 | 223 |
|
 | NBB | 摆臂部分安装孔不加工 |
使用案例
便于产品在检具上的安装,实现检测部件或定位部件在产品安装时翻转打开,安装完毕测量时能可靠的闭合并紧固定位。
产品或检具在三坐标测量中,为避免测量干涉,实现非定位部件翻转打开增加测量操作空间,无需手动拆卸。
底部可搭配多种高度的支撑座,满足不同场合的使用需求。

注意事项
1)产品为卧式翻转机构,检具上安装时尽量选择水平位置,避免大于45°的倾斜。
2)前端安装的零件不宜过长过宽,避免因设计比例原因造成检测块晃动。
相关产品