检具用基准孔
商品
评价
详情
  • 检具用基准孔
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检具用基准孔

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
将使用频率较低的商品也做了标准化规格化,使商品线更完整
该商品作用用于成套检具的基准套,商品为成套检具在测量时建立原点的基准,在一套成套检具上需要用到三个同样的基准套。
产品特点
■ 零件表面处理采用了镀镍工艺,大大提升了零件防锈效果
■ 零件安装便捷,且零件经过热处理后使零件的耐久度和硬度得到了提升,从而大大增加了零件的使用寿命
■ 零件内径入口处采用了R角设计加工

MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具其他零件> 检具用基准孔
使用案例
3D数模截图
1:零件紧配的埋入检具底板内
2:三坐标取点时利用零件的内径进行获取
注意事项
零件选用时注意规格及参数,零件除了运用在检具上作为基准外在运用到其他工作环境下时要注意零件本身的公差、材质、硬度等,零件本身为制作品在选用时注意交货期
相关产品
产品图片MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具其他零件> 方形基准块MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具其他零件> 圆形基准块
型号JBZ/JBZSJKY/JKYS
备注栏方形基准块圆形基准块
尺寸图
MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具其他零件> 检具用基准孔
规格表
材质表面处理硬度Catalog No.d1
TypeD
SKD11镀镍58HRC~JZKVW2416
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这种基准套只有这一种表面处理吗?如果我想其他的表面处理怎么办?
标准件的基准套表面处理只有这一种,如果说需要其他的表面处理只能非标订制,镀镍这种表面处理已经起到了防锈作用。
基准套的外形尺寸和高度只有这一种吗?如果说我想要其他的尺寸怎么办?
标准件的基准套外形尺寸和高度尺寸只有这一种,如果说你选的尺寸超出范围内只能通过非标来进行订制。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页