产品概述
钢制立式翻转机构标准型号规格化,可简化出图制作的复杂性。
零件主要用于检具上,通过翻转这个功能实现检具上检测块或者检测辅助块的打开和闭合,方便于检测零件的安放和取出不受干涉。
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 该组件后能快速的取放检测零件
■ 组件的重复性高在一定的寿命内多次打开和闭合都能保持相对的精度。

规格概述
|
|
S45C | 螺旋压紧 | USCLM | 60 | 165 | 150 | 140 |
195 | 180 | 170 |
使用案例
注意事项
1)钢制立式翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)摆臂上如果不需要孔位的情况下,只要在型号后面加(-NBB)。
3)可选用配套铸铝支座:GZAG60-94
相关产品