产品概述
铝制立式翻转机构标准型号规格化,可简化出图制作的复杂性。
零件主要用于检具上,零件通过翻转这个功能实现检具上检测块或者检测辅助块的打开和闭合,方便于检测零件的安放和取出不受干涉。
翻转机构 | U型 |
A6063 | 阳极氧化 |
立式 | 大型 |
插销快锁 | 80 |
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 把手特殊的设计结构能快速的实现产品打开和锁紧
■ 组件的重复性高在一定的寿命内多次打开和闭合都能保持相对的精度。
■ 零件为全铝结构,产品的质感上做的非常轻盈,能实现现代化轻量化的理念
规格概述
|
|
A6063 | 插销快锁 | UALK | 80 | 215 | 188 | 198 |
255 | 228 | 238 |
使用案例
注意事项
1)翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)摆臂上如果不需要孔位的情况下,只要在型号后面加(-NBB)。
3)选择此产品时需注意产品材质的特性,尽可能的不使用在钣金件及钢件较多的地方,以免产品受到碰伤等现象。
4)产品的把手结构较为特殊,尽可能的不要擅自拆卸把手,一旦把手损坏很难进行修复。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。