• 钢制立式翻转机构 -W80 大型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢制立式翻转机构 -W80 大型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
钢制立式翻转机构标准型号规格化,可简化出图制作的复杂性。
钢制立式翻转机构主要用于检具上,零件通过翻转这个功能实现检具上检测块或者检测辅助块的打开和闭合,方便于检测零件的安放和取出不受干涉。
 
种类翻转机构基本构造U型
材质S45C表面处理镀镍
摆放方式立式规格大型
锁紧方式螺旋压紧W(宽度)(mm)80
产品特点
■ 互换方便,操作简单
■ 在库品,最快当日发货
■ 该组件后能快速的取放检测零件
■ 组件的重复性高在一定的寿命内多次打开和闭合都能保持相对的精度。

USCLM80_产品示意图
规格概述
主体材质锁紧方式Catalog No.高度LAB
Type宽度W
S45C螺旋压紧USCLM80215188198
255228238
使用案例
USCLM80_商品概要附图
注意事项
1)钢制立式翻转机构摆臂上的螺丝过孔和销钉孔为对角形式不存在对称,在设计时需要注意且销钉孔为5.8的底孔需要进行铰孔,零件U型座和安装底板为分体式拼接而成。
2)摆臂上如果不需要孔位的情况下,只要在型号后面加(-NBB)。
3)可选用配套铸铝支座:GZAG60-94
相关产品
产品图片USLMT_产品示意图UZGLM_产品示意图
型号USLMTUZGLM
名称钢制立式翻转机构铸钢立式翻转机构

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
USCLM80_尺寸示意图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
钢制立式翻转机构USCLM80和钢制卧式翻转机构USCWM80有什么区别?
钢制立式翻转机构USCLM80是由钢制卧式翻转机构USCWM80+15mm安装底板组成。
钢制立式翻转机构USCLM80手柄是什么材质?
钢制立式翻转机构USCLM80目前的手柄材质是塑料PP材质。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 成形用检具部件 > 成形用检具机构件 > 钢制立式翻转机构 -W80 大型-
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页