方形检测销
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
方形检测销
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
利用给定的尺寸规格确定标准型号的方式,可简化出图制作的复杂性。
该产品用于检测零件上的孔在理论空间值上的相对位置是否正确,能快速的进行判断,整个判断过程只需要短短几分钟。
名称
材质
表面处理
硬度
把手
SS400
镀硬铬
-
量规
SKD11
镀硬铬
58~62HR
产品特点
■ 零件采用了高温淬火,硬度高,能大大增加了产品的使用寿命
■ 手柄采用了钢制滚花手柄,使零件拿在手里更加有质感且手柄也不容易碰伤
■ 零件的手柄和量规端表面处理都采用了镀硬铬使零件的耐用度更加的长久
■ 多选择性尺寸对应设置,大大增加了客户的需求
使用案例
1:该商品为检具检测产品上孔时的工具
2:该商品能快速的判断零件上的孔是否正确
注:选用时注意定位端的形状
注意事项
该商品采用手柄和检测端分体式的结构完成,想要一体式的请谨慎选购,另产品手柄和检测端部件均采用钢制材料,如需轻量的还请选用我们铝制手柄的检测销。
该商品手柄颜色方面也没有选择只是金属色,同样如果需要颜色区分请选择铝制手柄检测销
相关产品
产品图片
型号
JCXR
JCXH
JCXY
备注栏
钢制手柄圆型
钢制手柄划线检测销
钢制手柄腰圆形检测销
尺寸图
规格表
Catalog No.
指定单位0.01mm
S
E
刻印内容
A
C
R
JCXF
6~25mm
(A>S)
6~25
(C>S)
1~6
(R<A/2)(R<C/2)
3
2.5
A刻印 C刻印
4
3
6
5
8
6
10
8
12
10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
检测销的手柄能帮忙制作成黑色的吗?
检测销手柄为钢制滚花手柄,手柄表面处理采用镀硬铬,所以标准件只有金属色一种颜色,如果需要黑的手柄只能非标订制
检测销能采用一体式吗?
该商品采用分体式组装而成,如需要一体式的检测销,只能非标对应,但是市场上基本上都是以组件形式的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
成形用检具部件
>
成形用检具测量定位件
>
方形检测销
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741826834799
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741826834799