圆形检测销
商品
评价
详情
  • 圆形检测销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆形检测销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
利用给定的尺寸规格确定标准型号的方式,可简化出图制作的复杂性。
该产品用于检测零件上的孔在理论空间值上的相对位置是否正确,能快速的进行判断,整个判断过程只需要短短几分钟。

名称 材质 表面处理 硬度
把手SS400镀硬铬-
量规SKD11镀硬铬58~62HR
产品特点
■ 零件采用了高温淬火,硬度高,能大大增加了产品的使用寿命
■ 手柄采用了钢制滚花手柄,使零件拿在手里更加有质感且手柄也不容易碰伤
■ 零件的手柄和量规端表面处理都采用了镀硬铬使零件的耐用度更加的长久
■ 多选择性尺寸对应设置,大大增加了客户的需求

MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 圆形检测销
使用案例
3D数模截图
1:该商品为检具检测产品上孔时的工具
2:该商品能快速的判断零件上的孔是否正确
注:选用时注意定位端的形状
注意事项
该商品采用手柄和检测端分体式的结构完成,想要一体式的请谨慎选购,另产品手柄和检测端部件均采用钢制材料,如需轻量的还请选用我们铝制手柄的检测销。
该商品手柄颜色方面也没有选择只是金属色,同样如果需要颜色区分请选择铝制手柄检测销
相关产品
尺寸图
MISUMI-VONA 首页> 冲压模具用零件> 成形用检具部件> 成形用检具测量定位件> 圆形检测销
规格表
Catalog No.指定单位0.01mm刻印内容
PS
JCXR6~25
(P>S)
3~18φP刻印
关于此商品的常见问题 (FAQ)
检测销的手柄能帮忙制作成黑色的吗?
检测销手柄为钢制滚花手柄,手柄表面处理采用镀硬铬,所以标准件只有金属色一种颜色,如果需要黑的手柄只能非标订制
检测销能采用一体式吗?
该商品采用分体式组装而成,如需要一体式的检测销,只能非标对应,但是市场上基本上都是以组件形式的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页