型号 | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01,mm |
W-SP8K 13 | - | 80 | - | P10.20-W7.20-A3.20-R0.60-S0.90 |
12 | 天发货 |
异形状凸模 -普通型- | 异形状顶料型凸模 | 异形状顶料型凸模 -TiCN涂覆处理·WPC®处理·HW涂覆处理- | ||
型号: AP(2-12)H | 型号: PJ(2-12)H | 型号: H-PJ(2-12)H |
Type | 适用 杆径 | 材质 | 硬度 | 型号 | ||
TiCN涂覆处理 表面硬度3000HV | WPC®处理 表面硬度1000~1100HV | HW涂覆处理 表面硬度3000HV | ||||
肩型 | 4~25 | 相当于SKD11 | 60~63HRC | - | W-SP | - |
相当于SKH51 | 61~64HRC | H-SH | W-SH | HW-SH | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | H-PH | W-PH | HW-PH | ||
定位销型 | 10~45 | 相当于SKD11 | 60~63HRC | (D10~25) H-SP-C | W-SP-C | (D10~25) HW-SP-C |
厚板冲裁型 | 5~25 | 相当于SKH51 | 61~64HRC | H-AP | W-AP | HW-AP |
粉末高速钢 | 64~67HRC | H-APH | W-APH | HW-APH | ||
螺纹固定型 | 5~25 | 相当于SKD11 | 60~63HRC | - | W-MP | - |
型式 | L | P・K max. | P・W min. | B | 螺纹 固定型 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape 形状 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.90 | 2.00 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4.90 | 2.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.90 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.90 | 2.00 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9.90 | 2.50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12.90 | 3.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15.90 | 4.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19.90 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 31.90 | 7.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 37.90 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44.90 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(40)→・厚板冲裁型不可指定全长(40)。 ・厚板冲裁型以外,全长(40)时,刃口长度一律为6mm。 L(50)→・厚板冲裁型全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 ・厚板冲裁型以外,全长(50)时,刃口长度一律为13mm。 TiCN涂覆处理、WPC®处理、HW涂覆处理型时,10J·13J·5K·10K·18K不适用。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|